??
CAD model selection
K0050.1421122
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0050 - Latches adjustable with swing bail
Bill of material
K0050.1421122
BESTKIPP
Order No.
K0050.1421122
MATERIAL
Main
stainless steel
AUSF
version
fastener
D
diameter
- mm
HALTEKRAFT
Holding force F1
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0820 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034031
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions